US-EMLSP (28X10) SR CUS - Ragasztható, csavarozható vagy szegecselhető jelölők
0830370

Ragasztható, csavarozható vagy szegecselhető jelölők, Kártya, megrendelhető: kártyánként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztás, csavarozás, szegecselés, ragasztható, Az egyes lapok száma: 26, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 28 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniSheet felragasztható jelölők kiegészítésképpen csavarokkal vagy szegecsekkel is rögzíthetők
Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők