US-EMLP (17X15) CUS - Műanyag lapka
0830082

Műanyag lapka, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 54, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 17 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az US-EMLP ... készülékjelölők mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható
A PVC anyag éghetőségi osztálya V0 az UL 94 szabvány szerint