UC-EMP (60X15) SR CUS - Bepattintható címke
0827657

Bepattintható címke, megrendelhető: laponként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UC-EMP ... UniCard feliratozó termékcsalád a meglevő CARRIER-EMP ... keretekbe szerelhető jelölőket kínál
Széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható táblák; kapcsolószekrényekben és terepen egyaránt alkalmazhatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról