UC-EMLP (27X27)-EX CUS
-
Műanyag lapka
0803231
Műanyag lapka, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 27 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden öntapadó UC-EMLP ... készülékjelölő a vevő igénye szerinti feliratozással is kapható
Az EML ... -EX öntapadó készülékjelölőket a robbanásveszélyes területen működő különböző üzemi eszközök jelölésére fejlesztettük ki
A robbanásveszélyes területre (ATEX) érvényes, IEC/EN 60079-0 szerinti, feliratozással szembeni olvashatósági, tartóssági és törlésállósági követelmények hosszú idejű, jellemző gázatmoszférában való tárolás után is teljesíthetők. Ezek a követelmények jellemzően a folyamat- és eljárástechnika területéről származnak, a Phoenix Contact ezeket a címkéket speciálisan erre a területre fejlesztette ki
Ezek a címkék teljesítik a DIN EN 61010-1 törlésállósági követelményeit agresszív anyagokkal szemben, pl. aceton, etanol, MEK (metil-etil-keton)
Ennek megfelelően csak a TM-RIBBON 110-EX szalaggal együttesen alkalmazható
A jelölés a speciális felület és ragasztó révén megfelel a folyamat- és eljárástechnikai szigorú követelményeknek