LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS - Készülékjelölő
1106801

Készülékjelölő, Rozsdamentes acél címke, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: TOPMARK lézer, TOPMARK NEO, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 140 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Készülékjelölő rozsdamentes acélból, csavarozható vagy szegecselhető
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság