GPE 60X30 WH/R CUS
-
Gravírlap
0824433
Gravírlap, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 9, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt
A használt ragasztófólia egyenetlen felületeken is nagy tapadóképességet biztosít
Kétrétegű anyag
A jelölőlap előre gyártott öntapadós egyedi címkékből áll