EMLF (108XE)R SR CUS - Jelölőcímke, extra hajlékony
0830185

Jelölőcímke, extra hajlékony, megrendelhető: soronként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 40000 mm, szövegmező szélessége: 108 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az EMLF jelölőcímke rendkívül hajlékony, puha PVC-fóliából készül, amely igazodik az egyenetlen felületekhez
A -40 °C-tól 90 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban kültéren akár 8 éven keresztül is ellenálló
Kiváló minőségű optikai megjelenés
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLF ... jelölőt