EML-EX (100X40)R CUS - Jelölőcímke
0803268

Jelölőcímke, fehér, feliratozva, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 40 mm, szövegmező szélessége: 100 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az EML ... -EX öntapadó készülékjelölőket a magas vegyszerállóságot igénylő területen működő különböző üzemi eszközök jelölésére fejlesztettük ki
Megfelelnek a feliratozás követelményeinek tekintettel az olvashatóságra, tapadó képességre és törlésállóságra, amit olyan ipari területeken, mint a folyamat- és az eljárástechnika területén a szélsőséges vegyszerek miatt előírnak
Ezek a címkék teljesítik a DIN EN 61010-1 törlésállósági követelményeit agresszív anyagokkal szemben, pl. aceton, etanol, MEK (metil-etil-keton)
A jelölés a speciális felület és ragasztó révén megfelel a folyamat- és eljárástechnikai szigorú követelményeknek
Kiváló minőségű festékszalagok alkalmazása esetén a feliratozás ellenáll az oldószereknek, és durva ipari körülmények között is felhasználható
Pontos grafikai megjelenés és nagy tapadóerő