BMKL 18X 8 WH CUS - DIN-A4 jelölőcímke-ív
0824244

DIN-A4 jelölőcímke-ív, megrendelhető: ívenként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 288, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 18 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Ezeket a jelölőcímkéket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes BMKL ... jelölőt
A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható
A nem perforált SK-U ... ívek a jelölőcímkék egyedi kialakítására szolgálnak