US-EMP (29X8)
-
Bepattintható címke
0829436
Bepattintható címke, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 48, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Készülékjelölés |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 48 |
Az egyes lapok száma soronként | 3 |
Jelölési technológia | Termotranszfer lapokhoz és kártyákhoz |
Szerelési mód | behelyezés |
RoHS konform | igen |
Fóliavastagság | 300 µm |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | PVC |
PVC | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Összetevők | szilikonmentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relatív páratartalom. Hűvös és sötét helyen való tárolás ajánlott. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 10 °C ... 25 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 35 % ... 65 % |
Tárolhatóság | 12 hónap (lásd a csomagolás dátumát) |
Szélesség | 29 mm |
Magasság | 8,4 mm |
Mélység | 0,3 mm |
Anyagvastagság | 0,30 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 29 mm |
Szövegmező magassága | 8 mm |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Cikkszám | 0829436 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2419 |
Termékkulcs | BG2419 |
GTIN | 4046356562232 |
Tömeg/db (csomagolással) | 10,33 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 8,188 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Festékkazetta 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Festékkazetta 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Festékkazetta 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Festékkazetta 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Festékkazetta 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Tár 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Tár 1044355
-
KMK - Műanyag kábeljelölő 1005208
-
KMK 2 - Műanyag kábeljelölő 1005266
-
KMK HP (29X8) - Kábeljelölő-tartó 0830721
-
KMK UV (29X8) - Kábeljelölő-tartó 1014107
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Tár 5146451
Az Ön előnyei
Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Az US-EMP ... UniSheet feliratozó termékcsalád a meglevő CARRIER EMP ... keretekbe szerelhető jelölőket kínál
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51