LS-EMSP-V4A (39X15) - Készülékjelölő
0831653

Készülékjelölő, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 39 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Készülékjelölő rozsdamentes acélból, csavarozható vagy szegecselhető
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság