LS-EMSP-V4A (140X100) 1
-
Készülékjelölő
1030550
Készülékjelölő, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 100 mm, szövegmező szélessége: 140 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Készülékjelölés |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 1 |
Jelölési technológia | Közvetlen lézeres jelölés |
Szerelési mód | csavarozás, szegecselés |
RoHS konform | igen |
Szín | ezüstszínű |
Anyag | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-tárolás | |
Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | Test Bb |
Időtartam | 240 h |
Vizsgálati hőmérséklet | 350 °C |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 336 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -80 °C ... 350 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Tárolhatóság | 24 hónap |
Szélesség | 150 mm |
Magasság | 100 mm |
Mélység | 1 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 140 mm |
Szövegmező magassága | 100 mm |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Cikkszám | 1030550 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | BG241D |
Termékkulcs | BG241D |
GTIN | 4055626533834 |
Tömeg/db (csomagolással) | 156,95 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 152,601 g |
Vámtarifaszám | 73269098 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Készülékjelölő rozsdamentes acélból, csavarozható vagy szegecselhető
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51