LS-EMLP (22X12) WH
-
Készülékjelölő
0831686
Készülékjelölő, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 104, szövegmező magassága: 12 mm, szövegmező szélessége: 22 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Felragasztható készülékjelölő
Előkonfekcionált készülékjelölők a bevált lézerlap-formátumban, optimálisan pozícionálhatók a feliratozó készülékben
Rendkívül nagy kontraszt a fehér fedőréteg és a fekete feliratozás révén