SACC-FP-FPF-M12/M16 THR PW PPI - Készülékház-tömszelence
1454491

Készülékház-tömszelence, Aljzat, M12-Push-pull belső reteszelés, THR forrasztócsatlakozás

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Plug and Produce: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
Egyszerűen betervezhető: süllyesztett M12-es portok a kompakt készülékkoncepciókhoz
Nagy jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz
Nagyobb rugalmasság: M12-es készülékcsatlakozás csavaros és push-pull dugaszolható csatlakozókhoz
80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest