SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI
-
Készülékház-tömszelence
1249217
Készülékház-tömszelence, Aljzat, M12-Push-pull belső reteszelés, THR forrasztócsatlakozás
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Plug and Produce: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
Egyszerűen betervezhető: süllyesztett M12-es portok a kompakt készülékkoncepciókhoz
Nagy jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz
Nagyobb rugalmasság: M12-es készülékcsatlakozás csavaros és push-pull dugaszolható csatlakozókhoz
80%-os szerelési időmegtakarítás a csavaros csatlakoztatáshoz képest