HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL/...
-
Ház
1372580
Lengő tokozat B6, hosszanti kengyelhez, anyag: Fröccsöntött alumínium, tengervízálló, kábel-leágazások: 1, oldalsó, 1x M32, magasság: 72 mm, kábeltömszelence: nélkül, a porbevonat színe választható
Termékrészletek
| Általános adatok | a 1412563 HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL cikk porbevonatos, ill. színes változata |
| Általános adatok | HC-B6, BB10, DD24, M érintkezőbetétekhez |
| Terméktípus | Készülékház zárókengyellel |
| Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
| Alkalmazás | Standard |
| Felépítés | B6 |
| Reteszelési mód | hosszanti kengyelhez |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A tömszelence típusa | 1x M32 |
| Kábelleágazás | oldalsó |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 44 mm |
| Magasság | 72 mm |
| Hossz | 60 mm |
| Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
| Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
| Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP67 | |
| Védettség (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Ütésállóság | IK08 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1372580 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF7APB |
| Termékkulcs | AF7APB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 161 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 166,2 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830085
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Védőfedél 1346525
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Védőcsöves tömszelence 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241063
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51