ME MAX GEH-L CL 3-3 BUGY - Készülékház burkolatfél
2200765

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház-burkolatfél (balos), magas kivitel, szellőzőréssel, szélesség: 6,3 mm, magasság: 99 mm, mélység: 112,85 mm, szín: kékesszürke (hasonló RAL 7031), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés
Többféle csatlakozási mód