ME MAX GEH-L CL 3-3 BK
-
Készülékház burkolatfél
2201426
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház-burkolatfél (balos), magas kivitel, szellőzőréssel, szélesség: 6,3 mm, magasság: 99 mm, mélység: 112,85 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés
Többféle csatlakozási mód