FB-HSB-DP-SC/PA - Átalakító
2316381

PROFIBUS DP – PROFIBUS PA csatlakoztató rendszer PROFIBUS PA integrálásához és diagnosztikához PROFIBUS DP-ben. Tartalmazza az One-Network fejállomás egységet (FB-HSB), PROFIBUS DP jelismétlőt oszcilloszkóppal (FB-DP-RPTR/SC) és a PROFIBUS PA interfészmodult oszcilloszkóppal.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy teljesítményű Embedded Webserver konfigurációhoz és hálózati diagnosztika hozzáféréséhez
PROFIBUS terepi készülékek kezelése és konfigurálása FDT/DTM segítségével
Minden, akár 12 MBit/s baudráta áttekinthető, automatikus felismerése
Egy kommunikációs interfészmodul akár tíz különálló PROFIBUS DP vagy PROFIBUS PA modulhoz is alkalmazható.