US 4-MT-P/P RD - Késes bontókapocs
1769950

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, Tartós termikus áram Ith: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek








Kompatibilis termékek