ST-8ES1N8AW500S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1620461

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M17, pólusszám: 5+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, O-gyűrű axiális, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmas szerelés a bepattintható érintkezőbetétek révén