ST-7EP1N8AAD00S
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1607744
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, SPEEDCON, M17, pólusszám: 7+PE, érintkezőtípus: Csap, O-gyűrű axiális, 4x Ø 2,7 mm, árnyékolt: van, peremméret: 21,6 mm x 21,6 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A Ø 1 mm-es krimpérintkezőket külön kell megrendelni. |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
| Sorozat | ST |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 8 |
| Profil | 7+PE |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | N |
| Menetfajta | M17 |
| Ház | |
| Peremméret | 21,6 mm x 21,6 mm |
| Tömítés anyaga | FPM |
| Készülékház anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | Forgácsolt alkatrészek: réz-cink ötvözet (CuZn), présöntvény alkatrészek: cink (GD-Zn) |
| Szigetelőtest anyaga | PA 6.6 |
| Tömítő- és O-gyűrű anyaga | FPM |
| Kapcsolat: 1. érintkezőcsoport | |
| Érintkezőátmérő | 1 mm |
| IN névleges áramerősség | 14 A |
| UN névleges feszültség | 630 V |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Kapcsolat: 2. érintkezőcsoport | |
| Érintkezőátmérő | 1 mm |
| IN névleges áramerősség | 14 A |
| UN névleges feszültség | 630 V |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
| Érintkezőtípus | Csap |
| Kialakítás | döntött, csavarható |
| Forgásirány | standard |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Cikkszám | 1607744 |
| Csomagolási egység | 16 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 16 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABRBEM |
| Termékkulcs | ABRBEM |
| GTIN | 4046356274449 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 134 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 134 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51