SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 2,0-920 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1525649

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Csap, egyenes, M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 2 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, ibolyaszínű, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával