SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1551574

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, Csap, egyenes, M12, kódolás: D, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, 0,14 mm2, Ethernet, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek