SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,43-94B - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1410366

Beépíthető buszcsatlakozó aljzat, Ethernet, 8 pólusú, M12, árnyékolt, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, 1 m buszkábellel, 4 x 2 x 0,26 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával