SACCBP-M12FS-6CON-M16/1,0-970 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1429101

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 1 m, 0,25 mm2, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával