SACCBP-FSB-2CON-PG9/2,0-910SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1437465

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, PROFIBUS, 2-pólusú, PUR halogénmentes, lila RAL 4001, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 2 m, PROFIBUS, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával