SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PW - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1106332

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Csap, egyenes, M12, S-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,11 m, 1,31 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek