SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,06 FER - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1018367

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 4-pólusú, Csap, A-kódolás, Külön erek, kábelhossz: 0,06 m, 0,34 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2025 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek