cULus által elismert
Engedély azonosítója: E221474-20140616| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Push-pull külső reteszelés, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Általános adatok | Push-pull külső reteszelés |
| Általános adatok | Érintkező csatlakoztatási módja: krimpelhető csatlakozó |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Szerelési mód | Fal előtti szerelés (M16 x 1,5) |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 4 Nm (Szerelési oldal) |
| Alkalmazás | Jel |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Anyag Kiöntőmassza | PUR (kiöntött) |
| Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
| Anyag Érintkező | CuZn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Tömítés | NBR/FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Fogantyútest anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Méretezési átütési szilárdság | 1,5 kV |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 60 V (AC) |
| 60 V (DC) | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Max. érellenállás | 57,6 mΩ/m |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Külön erek |
| Érintkezőtípus | Aljzat |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 4 Nm (Szerelési oldal) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Fej reteszelési mód | Push-pull külső reteszelés |
| Kódolás | A |
| 2. csatlakozás | |
| Fej felépítése | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| Vezetéktípus | TPE sodrat |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, szürke |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Érszigetelés anyaga | TPE |
| Szigetelés vastagsága | 0,21 mm (Érszigetelés) |
| Vezeték néveleges feszültsége | 300 V |
| Vezeték vizsgálófeszültsége | 2000 V AC |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 57,6 mΩ/m |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 20 MΩ*km |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| -40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-010 szabvány alapján |
| Megjegyzés | Push-pull (T2 típus) |
| Cikkszám | 1027683 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQCBB |
| Termékkulcs | ABQCBB |
| GTIN | 4055626533964 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 34,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 24,614 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |