SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,6 SCO
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1402137
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,6 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
| Általános adatok | Érintkező csatlakoztatási módja: krimpelhető csatlakozó |
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Szerelési mód | Fal mögötti szerelés (M12 x 1) |
| Alkalmazás | Jel |
| Érzékelő fajtája | Univerzális |
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Anyag Készülékház | GD-Zn |
| Anyag Készülékház felülete | Ni |
| Anyag Kiöntőmassza | PUR (kiöntött) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 60 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Max. érellenállás | 57,6 mΩ/m |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Külön erek |
| Érintkezőtípus | Csap |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Csap |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Fej reteszelési mód | SPEEDCON |
| Kódolás | A |
| 2. csatlakozás | |
| Fej felépítése | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 0,6 m |
| Vezetéktípus | TPE sodrat |
| Jeltípus/-kategória | Univerzális |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Elemi ér, szín | fekete, barna, kék, fehér, szürke |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Érszigetelés anyaga | TPE |
| Szigetelés vastagsága | 0,21 mm |
| Vezeték néveleges feszültsége | 300 V |
| Vezeték vizsgálófeszültsége | 2000 V AC |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 57,6 mΩ/m |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 20 MΩ*km |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 (dugaszolt állapotban) |
| IP65 (dugaszolt állapotban) | |
| IP65/IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| -25 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1402137 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQCGA |
| Termékkulcs | ABQCGA |
| GTIN | 4046356584906 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 31,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20,198 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | fbf30b9e-1745-4571-a3c4-c2a35541943a |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51