SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/1,0
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1037080
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, M12, T-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1238144
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával