SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1426128
Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 8 pólusú, M12-SPEEDCON, fal mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m TPE érvezetékkel, 8 x 0,25 mm2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét