SACC-DSI-M12FSS-4P-M16/0,5PEMV - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1425828

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, S-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
"S" kódolással véd a téves csatlakozástól
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával