SACC-DSI-M12FS-4P-M16XL/0,5 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1411584

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-Standard, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával