SACC-DSI-M 8FS-3CON-M12/0,5 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1453449

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 3-pólusú, Aljzat, egyenes, M8, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC sodrat

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Általánosan használt pólusképek és kódolások jelek átviteléhez, egységes kialakítással