SACC-DSI-FS-12CON-L180 SCO SH - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1436770

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 12-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, kódolás: A, Fal mögötti szerelés, Pg9, Forrasztópeckek, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
A nagy átviteli biztonságért: opcionális árnyékoló bekötés a készülékházhoz árnyékoló érintkezővel