RC-06P1N12H100 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1593291

M23, Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Forrasztókehely, O-gyűrű axiális, Falvastagság min.: 0,8 mm, Falvastagság max.: 6,5 mm, kódolás: N

Termékrészletek








Kompatibilis termékek