M23-5EP198AA500S
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1628487
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: M23 PRO, döntött, csavarható, árnyékolt: van, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 5+PE, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, peremméret: 26 mm x 26 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás