CA-09P1N8AAD00 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1621735

M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: CA, döntött, csavarható, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 8+1, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, kódolás: N

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás