Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

RC-22P2300 - Krimpérintkező
1603324

Krimpérintkező, Csap, sodrott, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, érintkező anyaga: Cu ötvözet , A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet
Változtatható, automatikus vagy félautomatikus gyártási folyamat