UC-09S1N1280AC
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1606244
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: UC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 8+1, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Forrasztókehely, kábelátmérő-tartomány: 11,5 mm ... 13,5 mm, kódolás: N, ez a cikk várhatóan 2026 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll