ST-6ES1N8A8004 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1613579

Dugaszolható kábelcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, M17, pólusszám: 6+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 8 mm ... 10 mm, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, ez a cikk várhatóan 2025 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel