Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SF-7EP1N8A90A3 - Dugaszolható toldócsatlakozó
1605571

Dugaszolható toldócsatlakozó, egyenes, rövid, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M23, pólusszám: 4+3+PE, érintkezőtípus: Csap, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 11 mm ... 14 mm, SPEEDCON vagy M23 standard recés anyával felszerelt ellendugaszokhoz, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók