SF-7PP2000 - Krimpérintkező
1605634

Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 2 mm, krimptartomány: 0,25 mm2 ... 1 mm2, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241951

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet