Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SF-6AP2000 - Krimpérintkező
1605554

Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,25 mm2 ... 1 mm2, érintkező anyaga: CuZn , Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241921

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet