SF-5ES1N8A8LB3S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1618200

Dugaszolható kábelcsatlakozó, SPEEDCON, M23, pólusszám: 5+PE, érintkezőtípus: Aljzat, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 12 mm, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel