SB-8EPSA8A8L32S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1623335

M40, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: SB, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, SPEEDCON, Pólusszám: 8+4+PE, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm, kódolás: Jel, kódolás 1, ez a cikk várhatóan 2025 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A jelátvitelhez összesen nyolc érintkező áll rendelkezésre
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Alkalmazások mechanikus kódolásai megbízható módon megakadályozzák a hibás csatlakoztatást.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben