SB-10KP003
-
Krimpérintkező
1623612
Krimpérintkező, Csap, esztergált, Egyszeres érintkező, érintkező-átmérő: 1 mm, krimptartomány: 0,5 mm2 ... 1 mm2
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet