SACC-M 8MR-3CON-SH - Dugaszolható csatlakozó
1436453

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 3-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó derékszögű M8, kódolás: A, Forrasztható csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 3,5 mm ... 5 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben